Teilenummer
|
---|
PVA 24/7AH |
PVAF 24/0,8AH |
PVAF 24/1,2AH |
PVAF 24/7AH |
PVAF 24/12AH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Ausgangsstrom (Details) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (Ah) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | maximal 10 mm² | 40 | 236 | 217.5 | 86 | 7.0 | PVA 24/7 ah | 7100 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | maximal 2,5 mm² | 5 | 97 | 107 | 72 | 0.8 | PVAF 24/0,8 ah | 1000 | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | maximal 2,5 mm² | 7.5 | 131 | 136.5 | 55 | 1.2 | PVAF 24/1,2 ah | 1800 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | maximal 10 mm² | 40 | 145 | 176 | 163 | 7.0 | PVAF 24/7 ah | 5900 | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | maximal 2,5 mm² | 40 | 145 | 176 | 230 | 12 | PVAF 24/12 ah | 10200 |
Loading...
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Industrielle USV-Anlage | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungen
Ausgangsstrom (Details)(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(Ah)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften