Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4829515
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Datenspeicher | 32760 | Anzeige (Testausrüstung) | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Messart | Klemme | Größe (Höhe)(mm) | 283 | Größe (Breite)(mm) | 105 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 48 | Produktart | Erdungsmesser | lesen Kategorie | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Gewicht(g) | 880 | Spannungsversorgung (Details)(V DC) | 6 | Lesereichweite - ohmscher Widerstand(Ω) | 0.025 - 1500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsmesser, die Teilenummer ist 4829515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4829515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften