Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2007-8873 |
2007-8874 |
2007-8875 |
2007-8876 |
2007-8877 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmenbreite (mm) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 112 | 2007-8873 | 2007-8873 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 2007-8874 | 2007-8874 | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2007-8875 | 2007-8875 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 85 | 2007-8876 | 2007-8876 | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 2007-8877 | 2007-8877 |
Loading...
Größe (Höhe)(mm) | 65.30 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 99.60 | Länge (maximal)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Länge(mm) | 13 | Nennspannung(V) | 500 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 |
Anzahl Reihen | 1 | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder | Produktart | Klemmleiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmenbreite(mm)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften