Teilenummer
|
---|
7F.50.9.024.1020 |
7F.50.9.024.2055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (m³ / h) | Rahmengröße | Maximaler Stromverbrauch (mA) | Geräuschemission (maximal) (dBa) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 1 | 160 | 35 | 4 | 114 | 41 | 114 | 7F.50.9.024.1020 | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 2 | 370 | 45 | 9 | 150 | 71 | 150 | 7F.50.9.024.2055 |
Loading...
IP-Schutzart | IP54 | Lebensdauer(h) | (Bei 25 °C) 50 000 | Maximale Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung(V/50-60 Hz) | 230 | Betriebsspannung(V DC) | 24 |
Produktart | Gehäuselüfter | Temperaturbereich(°C) | -10 - +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(m³ / h)
Rahmengröße
Maximaler Stromverbrauch(mA)
Geräuschemission (maximal)(dBa)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften