Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AWHW 34G-0202-T
Gehäusematerial | PBT. UL94V-0 | Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | THT |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet | DIN-Norm | DIN 41651 |
Hersteller Teilenummer | AWHW 34G-0202-T | Nennstrom(A) | 3 | Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl der Stifte | 34 | Stifte pro Reihe | 17 | Größe (Höhe)(mm) | 12.3 |
Größe (Breite)(mm) | 50.8 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 8.8 | Produktart | Stift-Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Gesamtzahl Stifte | 34 | Modell (Herstellermodell) | AWHW 34G-0202-T |
Kompatibel mit (Details) | Der IDW- Steckverbinder AWP 0: | Steckverbindermerkmale | niedriger Modell | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennspannung(V AC) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für ASSMANN WSW AWHW 34G-0202-T, die Teilenummer ist AWHW 34G-0202-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWHW 34G-0202-T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften