ASSMANN WSW AWHW 10G-0202-T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AWHW 10G-0202-T

Teilenummer
AWHW 10G-0202-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Grau Verbindung (Elemente) THT
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktmaterial Messing
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet DIN-Norm DIN 41651
Hersteller Teilenummer AWHW 10G-0202-T Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 2
Anzahl der Stifte 10 Stifte pro Reihe 5 Größe (Höhe)(mm) 12.3
Größe (Breite)(mm) 20.32 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 8.8 Produktart Stift-Steckverbinder
RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 10 Modell (Herstellermodell) AWHW 10G-0202-T
Kompatibel mit (Details) Der IDW- Steckverbinder AWP 0: Steckverbindermerkmale niedriger Modell Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennspannung(V AC) 500

Sie befinden sich auf der Seite für ASSMANN WSW AWHW 10G-0202-T, die Teilenummer ist AWHW 10G-0202-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWHW 10G-0202-T.

Technischer Support