Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Sockel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 2 | 2.54 | 5.08 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-016-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 16 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 16 | TC-0306016-1-50-00 | - | |
1.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-020-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 2 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 10 | 5.08 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 20 | TC-0306020-2-50-00 | - | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-034-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 34 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 34 | TC-0306034-1-50-00 | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-040-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 40 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 40 | TC-0306040-1-50-00 | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 2 | 5.08 | 5.84 | 8.30 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 2 | TC-0308002-1-50-00 | - | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-004-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 4 | 5.84 | 8.30 | 10.16 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 4 | TC-0308004-1-50-00 | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-006-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 3 | 7.62 | 8.38 | 10.84 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 6 | TC-0308006-2-50-00 | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-008-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 8 | 5.84 | 8.30 | 20.32 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 8 | TC-0308008-1-50-00 | - | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-020-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 20 | 5.84 | 8.30 | 50.8 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 20 | TC-0308020-1-50-00 | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-020-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 10 | 8.20 | 10.84 | 25.4 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 20 | TC-0308020-2-50-00 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-040-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | - | Kreisförmig | 20 | 8.20 | 10.84 | 50.8 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 40 | TC-0308040-2-50-00 | - | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-04-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 4 | 8.50 | 2.54 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 4 | TC-0314157-04-1-00 | Quadratisch | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-08-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 8 | 8.50 | 2.54 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 8 | TC-0314157-08-1-00 | Quadratisch | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-08-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 4 | 8.50 | 5.08 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 8 | TC-0314157-08-2-00 | Quadratisch | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-10-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 10 | 8.50 | 2.54 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 10 | TC-0314157-10-1-00 | Quadratisch | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-16-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 16 | 8.50 | 2.54 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 16 | TC-0314157-16-1-00 | Quadratisch | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-16-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 8 | 8.50 | 5.08 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 16 | TC-0314157-16-2-00 | Quadratisch | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-20-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 10 | 8.50 | 5.08 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 20 | TC-0314157-20-2-00 | Quadratisch | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-34-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 34 | 8.50 | 2.54 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 34 | TC-0314157-34-1-00 | Quadratisch | |
0.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-40-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 40 | 8.50 | 2.54 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 40 | TC-0314157-40-1-00 | Quadratisch | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | TC-0314157-50-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rechteckig | 25 | 8.50 | 5.08 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 50 | TC-0314157-50-2-00 | Quadratisch | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | - | TC-0318159-02-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | 0.64 | 3.40 | - | Rechteckig | 2 | 2.54 | 8.5 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 2 | TC-0318159-02-1-00 | Quadratisch | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | - | TC-0318159-03-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | 0.64 | 3.40 | - | Rechteckig | 3 | 2.54 | 8.5 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 3 | TC-0318159-03-1-00 | Quadratisch | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | - | TC-0318159-10-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | 0.64 | 3.40 | - | Rechteckig | 10 | 2.54 | 8.5 | - | Behälter (Standard) | 6.40 | 10 | TC-0318159-10-1-00 | Quadratisch | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 1.27 | Vergoldet | TC-1210-004-1-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 1 | - | 2.40 | - | - | 4 | 2.2 | 5.42 | 6.7 | Behälter (Standard) | - | 4 | TC-121004-1-1-2-00 | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 1.27 | Vergoldet | TC-1210-008-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 2 | - | 2.40 | - | - | 4 | 3 | 5.54 | 6.7 | Behälter (Standard) | - | 8 | TC-1210-008-1-2-00 | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 1.27 | Vergoldet | TC-1210-020-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 2 | - | 2.40 | - | - | 10 | 3 | 6.7 | 13.16 | Behälter (Standard) | - | 20 | TC-1210-020-1-2-00 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | nein | RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Schlüsseltiefe(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Sockel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften