Stiftleiste (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-190408-040-1-00

Teilenummer
TC-190408-040-1-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer TC-190408-040-1-00 Maximale Temperatur(°C) +125 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V AC) 250 Anzahl Reihen 1
Stiftlänge (PCB)(mm) 2.50 Stiftlänge (Buchse)(mm) 2.30 Stiftform Kreisförmig
Stifte pro Reihe 40 Größe (Höhe)(mm) 2.5 Größe (Breite)(mm) 6.50
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 101.6 Produktart Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Gesamtzahl Stifte 40 Modell (Herstellermodell) TC-190408-040-1-00

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Präzision) , die Teilenummer ist TC-190408-040-1-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-190408-040-1-00.

Technischer Support