Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306-036-1-50-10 | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | Rechteckig | 36 | 2.54 | 10.00 | 10 | Ja | 5.80 | 36 | TC-0306036-1-50-10 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306PF-002-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 2 | 2.54 | 5.08 | 9.80 | nein | 6.10 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306PF-008-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 8 | 2.54 | 9.80 | 20.32 | nein | 6.10 | 8 | TC-0306008-1-50-00 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306PF-020-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 20 | 2.54 | 9.80 | 50.8 | nein | 6.10 | 20 | TC-0306020-1-50-00 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0510-020-1-50-00 | - | 150 | 1 | 0.60 | 3 | - | 20 | 2.54 | 11.5 | 50.8 | nein | 7.1 | 20 | TC-0510020-1-50-00 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-002-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 2 | 2.2 | 4 | 7.40 | nein | 3.5 | 2 | TC-05142-1-50-00-6 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-003-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 3 | 2.2 | 6 | 7.40 | nein | 3.5 | 3 | TC-05143-1-50-00-6 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-004-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 4 | 2.2 | 7.40 | 8 | nein | 3.5 | 4 | TC-05144-1-50-00-6 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-008-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 8 | 2.2 | 7.40 | 16 | nein | 3.5 | 8 | TC-05148-1-50-00-6 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-010-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 10 | 2.2 | 7.40 | 20 | nein | 3.5 | 10 | TC-05140-1-50-00-6 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2 | TC-0514-010-3-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 10 | 5.40 | 5.60 | 20 | nein | 3.5 | 10 | TC-05140-3-50-00-6 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-040-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 40 | 2.2 | 7.40 | 80.00 | nein | 3.5 | 40 | TC-05140-1-50-00-6 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-040-2-50-00-6 | - | 150 | 2 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 20 | 4.20 | 7.40 | 40 | nein | 3.5 | 40 | TC-05140-2-50-00-6 |
Loading...
Gehäusematerial | Thermoplastisches Material | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | nein |
Maximale Temperatur(°C) | +125 | Temperatur(°C) | -55 | Nennstrom(A) | 3 |
Produktart | Behälter (Präzision) | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Schlüsseltiefe(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften