Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-048612-002-1-00
TC-048612-004-1-00
TC-048612-020-1-00
TC-0628-100-008-00
TC-0628-100-040-00
TC-1414-14-1-20-00
TC-1468-16,​5-40-10-00
TC-18884-13-040-00
TC-18947-13-008-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Farbe Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung
(V DC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Trennbar Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialWeißDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.50TC-048612-002-1-00+1053-100-1-3.304.7022.5511.30nein2TC-048612-002-1-00

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialWeißDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.50TC-048612-004-1-00+1053-100-1-3.304.7042.510.0011.30nein4TC-048612-004-1-00

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialWeißDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.50TC-048612-020-1-00+1053-100-1-3.304.70202.511.3050.00nein20TC-048612-020-1-00

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplast UL94V-OSchwarzDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2TC-0628-100-008-00+1251250--1-2.804.408----8TC-0628-100-008-00

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSchwarzDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2TC-0628-100-040-00+1251--10001-2.804.40402.008.7080.00nein40TC-06284-100-40-00

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSchwarzSMDSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27TC-1414-14-1-20-00+1051-500-1-2.293.05142.106.3417.78nein14TC-1414-14-1-20-00

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSchwarzDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2TC-1468-16.5-40-10-00+1251-250-10.802.804402.0016.580.00nein40TC-1468.5-40-10-00

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSchwarzDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54TC-18884-13-040-00+1253-250-2-3.306.8020512.6050.8nein40TC-18884-13-040-00

0.16 €

1 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSchwarzDruck-Nadelstreifen. rechter Winkel2.54TC-18947-13-008-00+1253-250-2-3.304.8048.310.1611.24nein8TC-18947-13-008-00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Temperatur(°C) -40 Stiftform Rechteckig Produktart Nadelstreifen (Standard)
RoHS-konform Ja

Technischer Support