Stecker messen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
207015-1
207019-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

1.96 €

1 3 Arbeitstage 207015-12242070 15-1

10.61 €

1 3 Arbeitstage 207019-19436207019-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Nylon (NL) Farbe Rot Steckertyp Stecker. Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 5
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +130 Temperatur(°C) -55
Nennspannung(V AC) 600|600 Produktart Stiftgehäuse - Kabel RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) Metrimieren

Technischer Support