Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
207439-1
Gehäusematerial | Nylon (NL) | Farbe | Rot | Steckertyp | Stecker. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 5 |
Industrieprodukte | nein | Hersteller Teilenummer | 207439-1 | Maximale Temperatur(°C) | +130 |
Temperatur(°C) | -55 | Nennspannung(V AC) | 600|600 | Anzahl Reihen | 3 |
Stifte pro Reihe | 3 | Produktart | Stiftgehäuse - Kabel | RoHS-konform | Ja |
Serie (Steckverbinder) | Metrimieren | Gesamtzahl Stifte | 9 | Modell (Herstellermodell) | 207439-1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Quadratisches Gitter Metrimate-Stecker, die Teilenummer ist 207439-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 207439-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften