Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
207016-1
207018-1
207153-1
207443-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.08 €

1 3 Arbeitstage Rot207016-12242070 16-1

12.01 €

1 3 Arbeitstage Rot207018-143122070 18-1

2.84 €

1 3 Arbeitstage Schwarz207153-1326207153-1

9.20 €

1 3 Arbeitstage Rot207443-16318207443-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Nylon (NL) Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 5 Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +130 Temperatur(°C) -55 Nennspannung(V AC) 600|600
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) Metrimieren

Technischer Support