Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYHT23M |
TYHT25M |
TYHT28M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 92 | 2.3 | TYHT23M | 16 | 80 | TYHT23M | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 186 | 4.8 | TYHT25M | 45 | 220 | TYHT25M | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 4.8 | TYHT28M | 103 | 220 | TYHT28M |
Loading...
Kabelbinder | Metall | Farbe | Grün | Absicherung | UL94 V2. |
---|---|---|---|---|---|
Getriebe | Innen- | Werkstoff (Details) | Polyamid 4.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Werkstoff | Polyamid 6.6 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 °C bis +150 | Produktart | Kabelbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften