Netzwerk Switch, nicht verwaltet, Gigabit Ethernet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Netzwerk Switch, nicht verwaltet, Gigabit Ethernet

Standard-Stückpreis:
186.53
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.

Grundlegende Spezifikationen

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Überschaubar
    falsch
Teilenummer
Strom über Ethernet

Verfeinern nach

  • 802.3 bei (PoE +)
  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • Aufputz (Gips)
  • DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Zurücksetzen
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 26.1
  • 29
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 95
  • 135
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 70
  • 105
  • Zurücksetzen
Anzahl der maximal stapelbaren Switches

Verfeinern nach

  • 0
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
802.3 bei (PoE +)
Aufputz (Gips)
29
135
105
0
9 Arbeitstage
883.94

1504320000
Teilenummer : 1504320000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 883.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    802.3 bei (PoE +)
  • Befestigungsmethode
    Aufputz (Gips)
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    135
  • Tiefe(mm)
    105
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    0
  • Überschaubar
    falsch
802.3 bei (PoE +)
Aufputz (Gips)
29
135
105
0
92 Arbeitstage
1,026.31

1504340000
Teilenummer : 1504340000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,026.31

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    802.3 bei (PoE +)
  • Befestigungsmethode
    Aufputz (Gips)
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    135
  • Tiefe(mm)
    105
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    0
  • Überschaubar
    falsch
Sonstige
Aufputz (Gips)
29
135
105
0
9 Arbeitstage
328.14

Teilenummer : 2435400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 328.14

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    Aufputz (Gips)
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    135
  • Tiefe(mm)
    105
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    0
  • Überschaubar
    falsch
Sonstige
Aufputz (Gips)
29
135
105
0
92 Arbeitstage
391.46

Teilenummer : 2435410000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 391.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    Aufputz (Gips)
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    135
  • Tiefe(mm)
    105
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    0
  • Überschaubar
    falsch
Sonstige
DIN-Schiene (Zylinderschiene)
26.1
95
70
-
92 Arbeitstage
186.53

Teilenummer : 2682210000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 186.53

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Breite(mm)
    26.1
  • Höhe(mm)
    95
  • Tiefe(mm)
    70
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    -
  • Überschaubar
    falsch

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support