Netzwerk Switch, nicht verwaltetes, Fast Ethernet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Netzwerk Switch, nicht verwaltetes, Fast Ethernet

Standard-Stückpreis:
104.03
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.

Grundlegende Spezifikationen

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Überschaubar
    falsch
Teilenummer
Schutzart (IP)

Verfeinern nach

  • IP30
  • IP67
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • Aufputz (Gips)
  • DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Zurücksetzen
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 26.1
  • 41
  • 60
  • 96.4
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 95
  • 108.5
  • 115
  • 125
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 29.6
  • 70
  • 84
  • 90
  • 154
  • Zurücksetzen
Anzahl der maximal stapelbaren Switches

Verfeinern nach

  • 0
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
IP67
Aufputz (Gips)
60
125
29.6
0
92 Arbeitstage
388.55

Teilenummer : 1504410000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 388.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP67
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    Aufputz (Gips)
  • Breite(mm)
    60
  • Höhe(mm)
    125
  • Tiefe(mm)
    29.6
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    0
  • Überschaubar
    falsch
IP67
Aufputz (Gips)
60
125
29.6
0
92 Arbeitstage
459.63

Teilenummer : 1504420000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 459.63

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP67
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    Aufputz (Gips)
  • Breite(mm)
    60
  • Höhe(mm)
    125
  • Tiefe(mm)
    29.6
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    0
  • Überschaubar
    falsch
IP30
DIN-Schiene (Zylinderschiene)
26.1
95
70
-
9 Arbeitstage
104.03

Teilenummer : 2682130000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 104.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Breite(mm)
    26.1
  • Höhe(mm)
    95
  • Tiefe(mm)
    70
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    -
  • Überschaubar
    falsch
IP30
DIN-Schiene (Zylinderschiene)
41
95
90
-
9 Arbeitstage
143.87

Teilenummer : 2682140000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 143.87

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Breite(mm)
    41
  • Höhe(mm)
    95
  • Tiefe(mm)
    90
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    -
  • Überschaubar
    falsch
IP30
DIN-Schiene (Zylinderschiene)
41
115
84
-
92 Arbeitstage
301.54

Teilenummer : 2682170000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 301.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Breite(mm)
    41
  • Höhe(mm)
    115
  • Tiefe(mm)
    84
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    -
  • Überschaubar
    falsch
IP30
DIN-Schiene (Zylinderschiene)
41
115
84
-
92 Arbeitstage
344.72

Teilenummer : 2682180000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 344.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Breite(mm)
    41
  • Höhe(mm)
    115
  • Tiefe(mm)
    84
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    -
  • Überschaubar
    falsch
IP30
DIN-Schiene (Zylinderschiene)
96.4
108.5
154
-
92 Arbeitstage
532.00

Teilenummer : 2682190000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 532.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schicht 2
    wahr
  • Schicht 3
    falsch
  • Schutzart (IP)
    IP30
  • Strom über Ethernet
    Sonstige
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene)
  • Breite(mm)
    96.4
  • Höhe(mm)
    108.5
  • Tiefe(mm)
    154
  • Anzahl der maximal stapelbaren Switches
    -
  • Überschaubar
    falsch

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support