Unterlegscheibe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unterlegscheibe

Standard-Stückpreis:
0.11
Lieferzeit:
30 Arbeitstage

Das Äußere einer Sicherungsscheibe ähnelt einem nicht geschlossenen Ring mit drei Auflagebereichen, wodurch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingungen gewährleistet werden kann. Die Sicherungsscheibe ermöglichen die Sicherung unterschiedlicher Bauteile.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    Sonstige
  • Material
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
30 Arbeitstage
0.11

0136400000
Teilenummer : 0136400000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Material
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support