Endhalterung

Endhalterung

Standard-Stückpreis:
0.31
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Material
    Kunststoff
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
Teilenummer
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 24
  • 52.6
  • Zurücksetzen
Einrasten

Verfeinern nach

  • V0
  • V2
  • Zurücksetzen
Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Zurücksetzen
Farbe

Verfeinern nach

  • Beige
  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Breite/ Rasterabmessung(mm)

Verfeinern nach

  • 5
  • 6
  • Zurücksetzen
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)

Verfeinern nach

  • 23
  • 36.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
52.6
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Beige
6
36.5
4 Arbeitstage
0.66

2570240000
Teilenummer : 2570240000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    52.6
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
52.6
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schwarz
6
36.5
4 Arbeitstage
0.68

2570250000
Teilenummer : 2570250000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    52.6
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
52.6
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
-
6
36.5
4 Arbeitstage
0.68

2570260000
Teilenummer : 2570260000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    52.6
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    -
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
52.6
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Beige
6
36.5
4 Arbeitstage
0.48

2661280000
Teilenummer : 2661280000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    52.6
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
52.6
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
-
6
36.5
4 Arbeitstage
0.51

2661290000
Teilenummer : 2661290000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    52.6
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    -
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
52.6
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schwarz
6
36.5
4 Arbeitstage
0.51

2661300000
Teilenummer : 2661300000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    52.6
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
24
V2
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
Beige
5
23
5 Arbeitstage
0.31

Teilenummer : 7920340000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.31

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    24
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    5
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    23

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support