Nietwerkzeug erweitern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Nietwerkzeug erweitern

Standard-Stückpreis:
48.56
Lieferzeit:
51 Arbeitstage

Setzeisen zur Befestigung von Spreiznieten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Werkstoff
    Sonstige
  • Mit Handschutz
    falsch
Teilenummer
Stiftmaß(mm)

Verfeinern nach

  • 4.5
  • 6.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
6.5
51 Arbeitstage
48.56

2562710000
Teilenummer : 2562710000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 48.56

Ausfuehrungbezeichnung

  • Werkstoff
    Sonstige
  • Mit Handschutz
    falsch
  • Stiftmaß(mm)
    6.5
4.5
51 Arbeitstage
48.56

2562720000
Teilenummer : 2562720000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 48.56

Ausfuehrungbezeichnung

  • Werkstoff
    Sonstige
  • Mit Handschutz
    falsch
  • Stiftmaß(mm)
    4.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support