Spreizniet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spreizniet

Standard-Stückpreis:
0.17
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Spreizniet

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    Schlagzeugniet
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Schwarz
  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Bohrungsdurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 4.5
  • 6.5
  • Zurücksetzen
Klemmbereich(mm)

Verfeinern nach

  • 8.9|8.9
  • 11|11
  • Zurücksetzen
Demontage möglich

Verfeinern nach

  • falsch
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Schwarz
6.5
11|11
falsch
51 Arbeitstage
0.24

2562690000
Teilenummer : 2562690000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.24

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Modell
    Schlagzeugniet
  • Bohrungsdurchmesser(mm)
    6.5
  • Klemmbereich(mm)
    11|11
  • Demontage möglich
    falsch
Sonstige
4.5
8.9|8.9
-
9 Arbeitstage
0.17

2562700000
Teilenummer : 2562700000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Sonstige
  • Modell
    Schlagzeugniet
  • Bohrungsdurchmesser(mm)
    4.5
  • Klemmbereich(mm)
    8.9|8.9
  • Demontage möglich
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support