Klemmenleiste, FieldPower

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klemmenleiste, FieldPower

Standard-Stückpreis:
6.46
Lieferzeit:
11 Arbeitstage

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
Teilenummer
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 80
  • 110
  • 142
  • 145
  • 170
  • 230
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
142
17 Arbeitstage
10.66

2633450000
Teilenummer : 2633450000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    142
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
230
19 Arbeitstage
11.95

2633460000
Teilenummer : 2633460000
Lieferzeit 19 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    230
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
142
14 Arbeitstage
8.08

2633510000
Teilenummer : 2633510000
Lieferzeit 14 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    142
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
230
19 Arbeitstage
9.48

2633520000
Teilenummer : 2633520000
Lieferzeit 19 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    230
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
80
14 Arbeitstage
6.46

2633730000
Teilenummer : 2633730000
Lieferzeit 14 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    80
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
110
11 Arbeitstage
6.78

2633750000
Teilenummer : 2633750000
Lieferzeit 11 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.78

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    110
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
145
14 Arbeitstage
7.54

2633760000
Teilenummer : 2633760000
Lieferzeit 14 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    145
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
170
14 Arbeitstage
7.86

2633780000
Teilenummer : 2633780000
Lieferzeit 14 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.86

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    7.5
  • Länge(mm)
    170
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support