Schiebemutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schiebemutter

Standard-Stückpreis:
1.52
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Eine Gleitmutter tritt in der Regel in Form von einer Gewindeplatte auf. Damit auf Schienen etwas befestigt werden kann, wählt man je nach Beschaffenheit des Profils eine passende Gewindeplatte. Nach der Montage auf der Gewindeplatte, lässt sich das Objekt auf der Schiene verschieben (gleiten). Auf Grund dessen bezeichnet man die Gewindeplatte als Gleitmutter.

Grundlegende Spezifikationen

  • Oberflächenschutz
    Unbehandelt
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
1.52

0334900000
Teilenummer : 0334900000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Oberflächenschutz
    Unbehandelt
65 Arbeitstage
1.52

0503500000
Teilenummer : 0503500000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Oberflächenschutz
    Unbehandelt
92 Arbeitstage
1.52

0553400000
Teilenummer : 0553400000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Oberflächenschutz
    Unbehandelt

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support