Dokumentenhalter für Gehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Dokumentenhalter für Gehäuse

Standard-Stückpreis:
43.35
Lieferzeit:
12 Arbeitstage

Um Anlagendokumente im Gehäuse sicher zu lagern wird eine Lösung benötigt, die dies ermöglicht. Der Dokumentenhalter wird via Befestigungslaschen im Gehäuse befestigt und bieten ausreichend Platz. Der Dokumentenhalter ist in verschiedenen Maßen und Ausführungen verfügbar.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Sonstige
  • Tiefe(mm)
    20
  • klebbar Montage
    falsch
  • RAL-Nummer
    7001
  • Werkstoff
    Metall
  • Transparent
    falsch
Teilenummer
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 110
  • 150
  • 200
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
200
17 Arbeitstage
75.12

1252730000
Teilenummer : 1252730000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 75.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Sonstige
  • Höhe(mm)
    200
  • Tiefe(mm)
    20
  • klebbar Montage
    falsch
  • RAL-Nummer
    7001
  • Werkstoff
    Metall
  • Transparent
    falsch
150
12 Arbeitstage
50.80

1252750000
Teilenummer : 1252750000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 50.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Sonstige
  • Höhe(mm)
    150
  • Tiefe(mm)
    20
  • klebbar Montage
    falsch
  • RAL-Nummer
    7001
  • Werkstoff
    Metall
  • Transparent
    falsch
110
12 Arbeitstage
43.35

1252780000
Teilenummer : 1252780000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 43.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Sonstige
  • Höhe(mm)
    110
  • Tiefe(mm)
    20
  • klebbar Montage
    falsch
  • RAL-Nummer
    7001
  • Werkstoff
    Metall
  • Transparent
    falsch

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support