Repeater

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Repeater

Standard-Stückpreis:
747.75
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

PROFINET-POF-Repeater dient zur Diagnose von Lichtsignalen. Das Gerät ermittelt genau, wann die Dämpfung einen kritischen Punkt erreicht hat und ein Schlauchpaket ausgetauscht werden muss. Die Leuchtdioden signalisieren deutlich einen Alarm bei Toleranzüberschreitung. Um eine sichere Übertragung der verwendeten Ethernetdaten zu gewährleisten, überprüft „FreeCon Active“ in Echtzeit die gesamte Übertragungsstrecke hinsichtlich ihres optischen Budgets – und zwar beispielsweise vom Schaltschrank bis zum Roboterkopf. Der Repeater entspricht den Spezifikationen der AIDA.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
1,042.80

1253240000
Teilenummer : 1253240000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,042.80

Ausfuehrungbezeichnung

9 Arbeitstage
1,042.80

2455360000
Teilenummer : 2455360000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,042.80

Ausfuehrungbezeichnung

9 Arbeitstage
747.75

2581810000
Teilenummer : 2581810000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 747.75

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support