Signal - Wechselrichter, Brücke Wandler

Signal - Wechselrichter, Brücke Wandler

Standard-Stückpreis:
322.32
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.

Grundlegende Spezifikationen

  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.1
  • Tiefe(mm)
    113.6
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
322.32

2456820000
Teilenummer : 2456820000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 322.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.1
  • Tiefe(mm)
    113.6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support