Power-Feed-Modul zur Signalverarbeitung

Power-Feed-Modul zur Signalverarbeitung

Standard-Stückpreis:
163.26
Lieferzeit:
44 Arbeitstage

Das Einspeisegerät versorgt die Geräte auf den Tragschienenbus mit Spannung. Optional lässt sich der Sammelfehlerkontakt der Geräte auf dem Bus auslesen und mittels internem Statusrelais an die externe Steuerung melden. Es besteht die Möglichkeit Netzteile zur Versorgung anzuschließen. In Basic und Pro Version verfügbar.

Grundlegende Spezifikationen

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    117.2
  • Tiefe(mm)
    113.6
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
44 Arbeitstage
163.26

2456870000
Teilenummer : 2456870000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 163.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    117.2
  • Tiefe(mm)
    113.6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support