EX Wandler

EX Wandler

Standard-Stückpreis:
161.43
Lieferzeit:
44 Arbeitstage

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.

Grundlegende Spezifikationen

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
Teilenummer
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 127.1
  • 127.3
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 113.6
  • 114.6
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
127.3
114.6
44 Arbeitstage
161.43

2456050000
Teilenummer : 2456050000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 161.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
127.1
113.6
44 Arbeitstage
161.43

2456060000
Teilenummer : 2456060000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 161.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.1
  • Tiefe(mm)
    113.6
127.3
114.6
44 Arbeitstage
161.43

2456070000
Teilenummer : 2456070000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 161.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
127.3
114.6
44 Arbeitstage
182.86

2456080000
Teilenummer : 2456080000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 182.86

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
127.3
113.6
44 Arbeitstage
182.86

2456090000
Teilenummer : 2456090000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 182.86

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    113.6
127.3
114.6
44 Arbeitstage
185.55

2456100000
Teilenummer : 2456100000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 185.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
127.1
113.6
44 Arbeitstage
212.91

2456110000
Teilenummer : 2456110000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 212.91

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.1
  • Tiefe(mm)
    113.6
127.1
113.6
44 Arbeitstage
212.91

2456120000
Teilenummer : 2456120000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 212.91

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.1
  • Tiefe(mm)
    113.6
127.3
114.6
92 Arbeitstage
278.82

2456130000
Teilenummer : 2456130000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 278.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Sonstige
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support