Signalinverter, EX Wandler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Signalinverter, EX Wandler

Standard-Stückpreis:
239.51
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.

Grundlegende Spezifikationen

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
332.34

2456150000
Teilenummer : 2456150000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 332.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
4 Arbeitstage
239.51

2456160000
Teilenummer : 2456160000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 239.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
4 Arbeitstage
324.48

2456170000
Teilenummer : 2456170000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 324.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6
4 Arbeitstage
404.60

2456200000
Teilenummer : 2456200000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 404.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Bauart des Gerätes
    Einbaugerät
  • Breite(mm)
    22.5
  • Höhe(mm)
    127.3
  • Tiefe(mm)
    114.6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support