Adapterplatte für Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Adapterplatte für Steckverbinder

Standard-Stückpreis:
2.71
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Adapterplatte für verschiedene Einsatzzwecke im industriellen Umfeld.

Grundlegende Spezifikationen

  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
Teilenummer
Schutzart (IP), montiert

Verfeinern nach

  • IP65/IP67
  • Zurücksetzen
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 34.5
  • 52
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 9
  • 10
  • Zurücksetzen
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 51
  • 64
  • 84.5
  • 150.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
-
-
23 Arbeitstage
2.71

1131480000
Teilenummer : 1131480000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Länge(mm)
    -
  • Material Adapterplatte
    -
IP65/IP67
52
10
150.5
30 Arbeitstage
12.12

1664980000
Teilenummer : 1664980000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    IP65/IP67
  • Breite(mm)
    52
  • Höhe(mm)
    10
  • Länge(mm)
    150.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
IP65/IP67
52
10
150.5
37 Arbeitstage
12.12

1664990000
Teilenummer : 1664990000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    IP65/IP67
  • Breite(mm)
    52
  • Höhe(mm)
    10
  • Länge(mm)
    150.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
IP65/IP67
52
10
150.5
30 Arbeitstage
12.12

1665000000
Teilenummer : 1665000000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    IP65/IP67
  • Breite(mm)
    52
  • Höhe(mm)
    10
  • Länge(mm)
    150.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
IP65/IP67
52
10
150.5
37 Arbeitstage
12.12

1665010000
Teilenummer : 1665010000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    IP65/IP67
  • Breite(mm)
    52
  • Höhe(mm)
    10
  • Länge(mm)
    150.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
IP65/IP67
52
10
150.5
16 Arbeitstage
11.91

1665030000
Teilenummer : 1665030000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.91

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    IP65/IP67
  • Breite(mm)
    52
  • Höhe(mm)
    10
  • Länge(mm)
    150.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
51
37 Arbeitstage
5.26

1665940000
Teilenummer : 1665940000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    51
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
51
30 Arbeitstage
5.26

1665950000
Teilenummer : 1665950000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    51
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
51
30 Arbeitstage
5.26

1666200000
Teilenummer : 1666200000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    51
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
51
30 Arbeitstage
5.26

1666210000
Teilenummer : 1666210000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    51
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
64
30 Arbeitstage
5.62

1666220000
Teilenummer : 1666220000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    64
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
64
30 Arbeitstage
5.62

1666230000
Teilenummer : 1666230000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    64
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
84.5
30 Arbeitstage
5.89

1666320000
Teilenummer : 1666320000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    84.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
84.5
30 Arbeitstage
5.89

1666330000
Teilenummer : 1666330000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    84.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
84.5
30 Arbeitstage
5.75

1666340000
Teilenummer : 1666340000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    84.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
84.5
30 Arbeitstage
5.89

1666350000
Teilenummer : 1666350000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    84.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
84.5
44 Arbeitstage
5.89

1666460000
Teilenummer : 1666460000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    84.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff
-
34.5
9
84.5
30 Arbeitstage
5.89

1666470000
Teilenummer : 1666470000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Breite(mm)
    34.5
  • Höhe(mm)
    9
  • Länge(mm)
    84.5
  • Material Adapterplatte
    Kunststoff

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support