Gehäuse für Industrie-Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse für Industrie-Steckverbinder

Standard-Stückpreis:
16.40
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • UV-beständig
    wahr
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
Teilenummer
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 60
  • 73
  • 80
  • 93
  • 93.3
  • 113
  • 120
  • 141
  • Zurücksetzen
Ausführung des Gehäuses

Verfeinern nach

  • Gehäuseerweiterung
  • Sockelgehäuse
  • Sonstige
  • Steckergehäuse
  • Zurücksetzen
Kabelzuführung positionieren

Verfeinern nach

  • Seitwärts
  • Sonstige
  • Über
  • Zurücksetzen
Position des Schäkels

Verfeinern nach

  • Grundeinheit
  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Mit Klappdeckel

Verfeinern nach

  • falsch
  • Zurücksetzen
Verschlussmechanismus

Verfeinern nach

  • Doppelte Verriegelungshebel
  • Rasthebelschutz
  • Schraube
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
Sonstige
Sonstige
Sonstige
-
Schraube
4 Arbeitstage
83.02

2451460000
Teilenummer : 2451460000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 83.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    -
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
  • Breite(mm)
    -
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    -
  • Farbgehäuse
    Schwarz
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50 °C ... 120 °C|-50 °C ... 120 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
141
Gehäuseerweiterung
Sonstige
Grundeinheit
falsch
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
37.52

2527810000
Teilenummer : 2527810000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 37.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    141
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    falsch
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    47
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    30
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    -
80
Gehäuseerweiterung
Sonstige
Grundeinheit
falsch
Rasthebelschutz
4 Arbeitstage
26.49

2542230000
Teilenummer : 2542230000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    80
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    falsch
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Rasthebelschutz
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    30
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    -
93
Gehäuseerweiterung
Sonstige
Grundeinheit
falsch
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
31.37

2542310000
Teilenummer : 2542310000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    93
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    falsch
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    30
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    -
113
Gehäuseerweiterung
Sonstige
Grundeinheit
falsch
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
32.43

2542320000
Teilenummer : 2542320000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 32.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    113
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    falsch
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    30
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    -
60
Steckergehäuse
Seitwärts
Grundeinheit
-
Rasthebelschutz
4 Arbeitstage
16.40

2543960000
Teilenummer : 2543960000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    60
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Rasthebelschutz
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    43
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    72
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
60
Steckergehäuse
Über
Grundeinheit
-
Rasthebelschutz
4 Arbeitstage
16.40

2543970000
Teilenummer : 2543970000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    60
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Rasthebelschutz
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    43
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    72
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
73
Steckergehäuse
Seitwärts
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
17.57

2544010000
Teilenummer : 2544010000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    73
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    43
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    72
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
73
Steckergehäuse
Über
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
17.57

2544020000
Teilenummer : 2544020000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    73
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    43
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    72
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
93.3
Steckergehäuse
Seitwärts
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
23.35

2544030000
Teilenummer : 2544030000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    93.3
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45.5
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    76
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
93.3
Steckergehäuse
Über
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
23.35

2544040000
Teilenummer : 2544040000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    93.3
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45.5
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    75.5
  • Farbgehäuse
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
120
Steckergehäuse
Seitwärts
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
29.77

2544050000
Teilenummer : 2544050000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    120
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45.5
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    76
  • Farbgehäuse
    Schwarz
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
120
Steckergehäuse
Über
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
34.48

Teilenummer : 2544060000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 34.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    120
  • Ausführung des Gehäuses
    Steckergehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • EMV-Version
    wahr
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    45.5
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    76
  • Farbgehäuse
    Schwarz
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    Metrisch
-
Sockelgehäuse
Sonstige
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
4 Arbeitstage
25.42

Teilenummer : 2561020000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    -
  • Ausführung des Gehäuses
    Sockelgehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • EMV-Version
    falsch
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    56.5
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    84
  • Farbgehäuse
    Grau
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    PG
-
Sockelgehäuse
Sonstige
Grundeinheit
-
Doppelte Verriegelungshebel
65 Arbeitstage
27.18

Teilenummer : 2561030000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Tiefe(mm)
    -
  • Ausführung des Gehäuses
    Sockelgehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    falsch
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminium
  • Beschichtung Gehäuse
    Pulverbeschichtung
  • Verschlussmechanismus
    Doppelte Verriegelungshebel
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • EMV-Version
    falsch
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
  • Breite(mm)
    56.5
  • UV-beständig
    wahr
  • Höhe(mm)
    84
  • Farbgehäuse
    Grau
  • Betriebstemperatur(°C)
    -40 °C ... 125 °C|-40 °C ... 125 °C
  • Mit Versiegelung
    wahr
  • Material Adapterplatte
    Aluminium
  • Montageart der Kabelverschraubung
    PG

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support