Gehäusedeckel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäusedeckel

Standard-Stückpreis:
6.52
Lieferzeit:
10 Arbeitstage

Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    Sonstige
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 192
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 25
  • Zurücksetzen
Schutzart (IP)

Verfeinern nach

  • IP54
  • IP65
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Schwarz
-
-
IP65
10 Arbeitstage
208.49

1113120000
Teilenummer : 1113120000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 208.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    IP65
Schwarz
192
25
IP65
10 Arbeitstage
31.66

1122200000
Teilenummer : 1122200000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    192
  • Höhe(mm)
    25
  • Schutzart (IP)
    IP65
-
-
-
-
17 Arbeitstage
149.40

1475600000
Teilenummer : 1475600000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 149.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    -
-
-
-
-
17 Arbeitstage
6.52

Teilenummer : 1475650000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    -
-
-
-
-
17 Arbeitstage
7.37

Teilenummer : 1475670000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    -
-
-
-
-
17 Arbeitstage
235.11

Teilenummer : 1475850000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 235.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    -
-
-
-
-
17 Arbeitstage
6.89

Teilenummer : 1475870000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    -
-
-
-
-
17 Arbeitstage
250.06

Teilenummer : 1483480000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 250.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    -
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    -
Schwarz
-
-
IP65
20 Arbeitstage
229.92

8000005211
Teilenummer : 8000005211
Lieferzeit 20 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 229.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    IP65
Schwarz
-
-
IP54
20 Arbeitstage
182.75

Teilenummer : 8000007627
Lieferzeit 20 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 182.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    Sonstige
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -
  • Schutzart (IP)
    IP54

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support