Bolzenklemme

Bolzenklemme

Standard-Stückpreis:
10.75
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.

Teilenummer
Art des elektrischen Anschlusses 1

Verfeinern nach

  • Bolzenanschluss
  • Schraubverbindung
  • Zurücksetzen
Verbindungsposition

Verfeinern nach

  • Über
  • Zurücksetzen
Anzahl der Ebenen

Verfeinern nach

  • 1
  • Zurücksetzen
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

Verfeinern nach

  • 3
  • Zurücksetzen
Intern verbundene Stufen

Verfeinern nach

  • falsch
  • Zurücksetzen
Material Isolationskörper

Verfeinern nach

  • Thermoplast
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Bolzenanschluss
-
1
3
falsch
Thermoplast
23 Arbeitstage
10.75

1861640000
Teilenummer : 1861640000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Bolzenanschluss
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    3
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Nennspannung(V)
    -
  • Länge(mm)
    67
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    32
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    63.5
  • Bemessungsstrom in(A)
    -
Schraubverbindung
Über
-
-
-
-
79 Arbeitstage
233.60

2496040000
Teilenummer : 2496040000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 233.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • Farbe
    Rot
  • Befestigungsmethode
    -
  • Nennspannung(V)
    4000
  • Länge(mm)
    96.1
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|140
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    180
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    -
  • Bemessungsstrom in(A)
    700
Schraubverbindung
Über
-
-
-
-
79 Arbeitstage
350.15

2496050000
Teilenummer : 2496050000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 350.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • Farbe
    Rot
  • Befestigungsmethode
    -
  • Nennspannung(V)
    4000
  • Länge(mm)
    96.1
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|140
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    240
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    -
  • Bemessungsstrom in(A)
    700
Schraubverbindung
Über
-
-
-
-
79 Arbeitstage
223.28

2540680000
Teilenummer : 2540680000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 223.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • Farbe
    Rot
  • Befestigungsmethode
    -
  • Nennspannung(V)
    2700
  • Länge(mm)
    90
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|140
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    180
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    -
  • Bemessungsstrom in(A)
    700
Schraubverbindung
Über
-
-
-
-
79 Arbeitstage
334.80

2540690000
Teilenummer : 2540690000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 334.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • Farbe
    Rot
  • Befestigungsmethode
    -
  • Nennspannung(V)
    2700
  • Länge(mm)
    90
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|140
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    240
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    -
  • Bemessungsstrom in(A)
    700

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support