Erdungsring für Kabelverschraubung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erdungsring für Kabelverschraubung

Standard-Stückpreis:
0.57
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Erdungsring zur Schirmung eines Kabels auf einer Kabelverschraubung. Diese liegt dann mit anderen Kabelverschraubungen eines Gehäuses auf dem gleichem Potential.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
16 Arbeitstage
0.57

0930710001
Teilenummer : 0930710001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
0.57

0930710002
Teilenummer : 0930710002
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
0.95

0930710003
Teilenummer : 0930710003
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.95

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
1.40

0930710004
Teilenummer : 0930710004
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.40

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
2.28

0930710005
Teilenummer : 0930710005
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.28

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
4.35

0930710006
Teilenummer : 0930710006
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.35

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
5.62

0930710007
Teilenummer : 0930710007
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.62

Ausfuehrungbezeichnung

16 Arbeitstage
9.91

0930710008
Teilenummer : 0930710008
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.91

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
9.66

1736480000
Teilenummer : 1736480000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.66

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
7.62

1736490000
Teilenummer : 1736490000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.62

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
10.15

1736500000
Teilenummer : 1736500000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.15

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
17.77

1736510000
Teilenummer : 1736510000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.77

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
30.42

1736520000
Teilenummer : 1736520000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.42

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
44.38

1736530000
Teilenummer : 1736530000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 44.38

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
69.25

1736540000
Teilenummer : 1736540000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 69.25

Ausfuehrungbezeichnung

27 Arbeitstage
28.82

1736550000
Teilenummer : 1736550000
Lieferzeit 27 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.82

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support