Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2700442
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Mit Editor für Programmiersprache Sprache (Anweisungsliste) | falsch | Mit Editor für Sprache LD (Sprossenleiter) | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Editor für Sprache FUP (Funktionsplan) | wahr | Mit Editor für Sprache ST (Strukturierter Text) | wahr | Mit Editor für Sprache SFC (Ablaufplan) | falsch |
Mit Editor für herstellerspezifische Sprache | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows NT | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows XP | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows ME | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE | falsch | Geeignet für das Betriebssystem LINUX | falsch | Geeignet für andere Betriebssystem | wahr |
Objektbibliothek | - | Integrierte Diagnosefunktion | falsch | Integrierte Ausführung des Oberteils | wahr |
Integrierte Auswertung | falsch | Integrierte Applikation> | falsch | Integrierte Datenerkennungsfunktion | falsch |
Integrierte Art der Kommunikation | falsch | Technologie integriert | falsch | Bedienung integriert | wahr |
Simulationsfunktion integriert | wahr | Integrierte Bewegungsfunktion | falsch | Integrierte Analysefunktion | falsch |
Integrierte Positionsfunktion | falsch | Gemäß IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falsch | Wartungsfunktion integriert | wahr |
Mit Editor für Sprache Flussdiagramm | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | - | Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Software, SAFETYPROG, die Teilenummer ist 2700442.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700442.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften