Software-Paket, WIN7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1096118
1096119
1096120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

280.09 €

1 26 Arbeitstage

425.05 €

1 26 Arbeitstage

570.17 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x - Geeignet für das Betriebssystem Windows NT -
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 - Geeignet für das Betriebssystem Windows XP - Geeignet für das Betriebssystem Windows ME -
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE - Geeignet für das Betriebssystem LINUX - Geeignet für andere Betriebssystem -
Objektbibliothek - Integrierte Diagnosefunktion - Integrierte Ausführung des Oberteils -
Integrierte Applikation> - Integrierte Art der Kommunikation - Technologie integriert -
Bedienung integriert - Simulationsfunktion integriert - Integrierte Bewegungsfunktion -
Integrierte Analysefunktion - Integrierte Positionsfunktion - Mit Datenerkennungsfunktion -
Wartungsfunktion integriert - Mehrsprachig - Geeignet für Zielsystem-SPS -
Geeignet für Zielsystem-PC - Geeignet für Zielsystem-HMI - Geeignet für andere Zielsysteme -
Kategorie nach EN 954-1 - Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server - Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista -
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 - SIL gemäß IEC 61508 -
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 -

Technischer Support