Gebäudeleittechnik, NC4-DEMO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1061902

Teilenummer
1061902
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

404.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x - Geeignet für das Betriebssystem Windows NT -
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 - Geeignet für das Betriebssystem Windows XP - Geeignet für das Betriebssystem Windows ME -
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE - Geeignet für das Betriebssystem LINUX - Geeignet für andere Betriebssystem -
Objektbibliothek - Integrierte Diagnosefunktion - Integrierte Ausführung des Oberteils -
Integrierte Applikation> - Integrierte Art der Kommunikation - Technologie integriert -
Bedienung integriert - Simulationsfunktion integriert - Integrierte Bewegungsfunktion -
Integrierte Analysefunktion - Integrierte Positionsfunktion - Mit Datenerkennungsfunktion wahr
Wartungsfunktion integriert falsch Mehrsprachig wahr Geeignet für Zielsystem-SPS falsch
Geeignet für Zielsystem-PC falsch Geeignet für Zielsystem-HMI falsch Geeignet für andere Zielsysteme wahr
Kategorie nach EN 954-1 - Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server - Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista -
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 Windows® 10 | Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit) | Windows® Server 2012 Standard | Windows® Server 2012 R2 Standard SIL gemäß IEC 61508 -
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 -

Sie befinden sich auf der Seite für Gebäudeleittechnik, NC4-DEMO, die Teilenummer ist 1061902.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1061902.

Technischer Support