Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1027884
1078963
1078991
1079012
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)

6.08 €

50 21 Arbeitstage 119.53.558.3360.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.5

2.79 €

100 7 Arbeitstage 50.85.235.3120.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

3.35 €

100 7 Arbeitstage 605.245.7130.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

4.14 €

50 7 Arbeitstage 69.25.245.7140.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grün/Gelb Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige PEN-Funktion möglich falsch Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support