Test Trennklemmenblock, UTME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1098652
3000558
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

5.62 €

50 23 Arbeitstage Weiß666.249.5Schraubverbindung0.14|60.14|40.14|60.14|1.528

6.79 €

50 71 Arbeitstage Grau82.412.351Bolzenanschluss-|--|-0.1|6-|-41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 500 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich - Art der elektrischen Anschluss 2 -
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel -
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen -
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support