Software, CONFIG+

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2868059
2868062
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,106.31 €

1 12 Arbeitstage

816.92 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Mit Editor für Programmiersprache Sprache (Anweisungsliste) falsch Mit Editor für Sprache LD (Sprossenleiter) falsch
Mit Editor für Sprache FUP (Funktionsplan) falsch Mit Editor für Sprache ST (Strukturierter Text) falsch Mit Editor für Sprache SFC (Ablaufplan) falsch
Mit Editor für herstellerspezifische Sprache falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x - Geeignet für das Betriebssystem Windows NT falsch
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows XP falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows ME falsch
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE falsch Geeignet für das Betriebssystem LINUX falsch Geeignet für andere Betriebssystem wahr
Objektbibliothek - Integrierte Diagnosefunktion wahr Integrierte Ausführung des Oberteils wahr
Integrierte Auswertung wahr Integrierte Applikation> falsch Integrierte Datenerkennungsfunktion wahr
Integrierte Art der Kommunikation wahr Technologie integriert falsch Bedienung integriert wahr
Simulationsfunktion integriert falsch Integrierte Bewegungsfunktion falsch Integrierte Analysefunktion falsch
Integrierte Positionsfunktion falsch Gemäß IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) wahr Wartungsfunktion integriert wahr
Mit Editor für Sprache Flussdiagramm falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista falsch
SIL gemäß IEC 61508 - Geeignet für Betriebssystem Windows 8 -

Technischer Support