Messertrennklemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1107089
3210163
3210174
3210176
3210177
3210312
3210322
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 Mit integrierter Sockel Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Intern verbundene Stufen Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

2.89 €

100 82 Arbeitstage Grün70.15.235.2---2-0.14|40.14|2.50.14|4-|-16

2.73 €

100 7 Arbeitstage Blau70.15.235.2wahrSteckklemme Anschlussfalsch2falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.516

3.45 €

100 75 Arbeitstage Grau745.236.5wahrSteckklemme Anschlussfalsch3falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.520

3.45 €

100 75 Arbeitstage Grau745.236.5wahrSteckklemme Anschlussfalsch3falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.520

3.06 €

100 7 Arbeitstage Blau81.95.235.2wahrSteckklemme Anschlussfalsch3falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.516

2.90 €

100 75 Arbeitstage Blau67.83.530.5wahrSteckklemme Anschlussfalsch3falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

3.30 €

100 75 Arbeitstage Blau76.93.530.5wahrSteckklemme Anschlussfalsch4falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 400 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art des Schneidens -
Art der Quertrennung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support