Überspannungsschutzstecker Typ 2, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2798844
2800623
2800624
2805318
2807573
2807586
2807599
2807609
2816399
2838843
2856595
2858315
2858962
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Kategorie 2 Maximale Spannung DC
(V)
Maximale PV-Spannung
(V)

64.20 €

10 7 Arbeitstage 1.3527520240-wahr--

66.00 €

3 15 Arbeitstage 1.4-15--falsch400400

66.00 €

3 7 Arbeitstage 1.9-15--falsch585585

72.10 €

10 7 Arbeitstage 1.47510-48wahr48-

68.75 €

10 7 Arbeitstage 0.5575156060wahr60-

68.75 €

10 7 Arbeitstage 0.915020120-wahr--

68.75 €

10 7 Arbeitstage 1.838520240-wahr--

68.75 €

10 7 Arbeitstage 2.760015400-wahr--

68.75 €

10 7 Arbeitstage 2.244020240-wahr--

68.75 €

10 7 Arbeitstage 1.533520240-wahr--

73.60 €

10 7 Arbeitstage 1.535010240-wahr--

68.75 €

10 7 Arbeitstage 1.533520240-wahr--

68.75 €

3 23 Arbeitstage 1.3527520240-wahr--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 1 modularer Abstand Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik
Schutzart (IP) - Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung falsch
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) - Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Netzform DC -
Netzform IT - Netzform TN - Netzform TN-C -
Netzform TN-S - Netzform TT - Netzform andere -
Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support