Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 20.5 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.08 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 17.3 |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | - | Art der elektrischen Anschluss 2 | - |
Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | - | Transparent | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften