Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2805392 |
2817990 |
2858328 |
2921307 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsschutzwert (kV) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | 5 | - | 15 | - | |||
80.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 260 | 20 | 240 | |||
80.75 € | 10 | 18 Arbeitstage | 1.5 | 260 | 20 | 240 | |||
97.30 € | 10 | 18 Arbeitstage | 1.7 | 264 | 40 | 240 |
Loading...
Befestigungsmethode | Auf Basiselement | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - |
---|---|---|---|---|---|
Bauart | 1 modularer Abstand | Nennspannung DC(V) | - | Kategorie 2 | wahr |
Schutzpegel LN(kV) | - | Signalisierung am Devise | Optik | Maximale Spannung DC(V) | - |
Schutzart (IP) | - | Maximale PV-Spannung(V) | - | Schutzpegel N-PE(kV) | - |
Integrierte Sicherung | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - |
Netzform DC | - | Netzform IT | - | Netzform TN | - |
Netzform TN-C | - | Netzform TN-S | - | Netzform TT | - |
Netzform andere | - | Netzform TN-CS | - | Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) | - |
Abschaltleistung (isccr)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsschutzwert(kV)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften