Mehrstockklemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3012316

Teilenummer
3012316
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.56 €

50 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Sonstige Länge(mm) 125
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 59 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige PEN-Funktion möglich falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 4
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|4 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstockklemmenblock, PT, die Teilenummer ist 3012316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3012316.

Technischer Support