Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2985259 |
2985262 |
2985372 |
2985385 |
2988560 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Editor für herstellerspezifische Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,118.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | wahr | |||
816.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | falsch | |||
1,606.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | wahr | |||
3,212.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | wahr | |||
1,959.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | falsch |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Mit Editor für Programmiersprache Sprache (Anweisungsliste) | wahr | Mit Editor für Sprache LD (Sprossenleiter) | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Editor für Sprache FUP (Funktionsplan) | wahr | Mit Editor für Sprache ST (Strukturierter Text) | wahr | Mit Editor für Sprache SFC (Ablaufplan) | wahr |
Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows NT | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem Windows XP | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows ME | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows CE | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem LINUX | falsch | Geeignet für andere Betriebssystem | wahr | Objektbibliothek | - |
Integrierte Diagnosefunktion | wahr | Integrierte Ausführung des Oberteils | wahr | Integrierte Auswertung | wahr |
Integrierte Applikation> | falsch | Integrierte Datenerkennungsfunktion | wahr | Integrierte Art der Kommunikation | wahr |
Technologie integriert | falsch | Bedienung integriert | falsch | Simulationsfunktion integriert | falsch |
Integrierte Bewegungsfunktion | falsch | Integrierte Analysefunktion | wahr | Integrierte Positionsfunktion | falsch |
Gemäß IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falsch | Wartungsfunktion integriert | wahr | Mit Editor für Sprache Flussdiagramm | falsch |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Editor für herstellerspezifische Sprache
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften