Prüfklemmleiste, UTWE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069049
3069064
3069077
3069410
3069411
3069412
3069413
3069414
3069415
3069416
3069417
3069418
3069419
3069420
3069421
3069422
3069996
3070008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 Mit integrierter Sockel Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Intern verbundene Stufen

157.37 €

5 33 Arbeitstage -82.381---12-

223.28 €

5 33 Arbeitstage -10781---18-

315.40 €

5 33 Arbeitstage -139.581---26-

196.95 €

1 33 Arbeitstage 10090.256.5falschSchraubverbindungfalsch14falsch

196.95 €

1 35 Arbeitstage 10090.256.5falschSchraubverbindungfalsch14falsch

196.95 €

1 33 Arbeitstage 10090.256.5falschSchraubverbindungfalsch14falsch

393.88 €

1 35 Arbeitstage 100147.656.5falschSchraubverbindungfalsch28falsch

393.88 €

1 35 Arbeitstage 100147.656.5falschSchraubverbindungfalsch28falsch

393.88 €

1 33 Arbeitstage 100147.656.5falschSchraubverbindungfalsch28falsch

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100188.656.5falschSchraubverbindungfalsch38falsch

186.35 €

5 33 Arbeitstage -139.581falschSchraubverbindungfalsch14falsch

137.24 €

5 33 Arbeitstage -10781falschSchraubverbindungfalsch10falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support