Prüfklemmleiste, PTRE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069449
3069450
3069451
3069452
3069453
3069454
3069455
3069456
3069457
3069458
3069459
3069460
3069461
3069849
3069850
3069854
3069855
3069861
3069863
3069864
3069866
3069868
3069869
3069870
3069871
3069874
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

196.95 €

1 35 Arbeitstage 10089.714

196.95 €

1 35 Arbeitstage 10089.714

196.95 €

1 33 Arbeitstage 10089.714

393.88 €

1 35 Arbeitstage 100146.728

393.88 €

1 35 Arbeitstage 100146.728

393.88 €

1 33 Arbeitstage 100146.728

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100187.538

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100187.538

106.59 €

2 33 Arbeitstage 99.765.28

133.61 €

2 35 Arbeitstage 99.773.410

240.20 €

1 35 Arbeitstage 99.710618

267.23 €

1 33 Arbeitstage 99.7114.120

320.53 €

1 35 Arbeitstage 99.7130.424

374.57 €

1 35 Arbeitstage 99.7146.728

400.83 €

1 35 Arbeitstage 99.7154.930

454.14 €

1 35 Arbeitstage 99.7171.234

507.42 €

1 35 Arbeitstage 99.7187.538

534.44 €

1 35 Arbeitstage 99.7195.640

560.71 €

1 33 Arbeitstage 99.7203.842

587.74 €

1 35 Arbeitstage 99.7211.944

668.07 €

1 33 Arbeitstage 99.7237.450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 56.5
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|6
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support