Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3069805 |
3069806 |
3069810 |
3069811 |
3069813 |
3069815 |
3069816 |
3069818 |
3069820 |
3069821 |
3069822 |
3069823 |
3069826 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106.59 € | 2 | 35 Arbeitstage | 65.2 | 8 | |||
133.61 € | 2 | 35 Arbeitstage | 73.4 | 10 | |||
240.20 € | 1 | 35 Arbeitstage | 106 | 18 | |||
267.23 € | 1 | 35 Arbeitstage | 114.1 | 20 | |||
320.53 € | 1 | 33 Arbeitstage | 130.4 | 24 | |||
374.57 € | 1 | 35 Arbeitstage | 146.7 | 28 | |||
400.83 € | 1 | 35 Arbeitstage | 154.9 | 30 | |||
454.14 € | 1 | 35 Arbeitstage | 171.2 | 34 | |||
507.42 € | 1 | 33 Arbeitstage | 187.5 | 38 | |||
534.44 € | 1 | 35 Arbeitstage | 195.6 | 40 | |||
560.71 € | 1 | 35 Arbeitstage | 203.8 | 42 | |||
587.74 € | 1 | 33 Arbeitstage | 211.9 | 44 | |||
668.07 € | 1 | 35 Arbeitstage | 237.4 | 50 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 100 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 56.5 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Schneidens | - | Art der Quertrennung | - |
Mit integrierter Sockel | falsch | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|10 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften