Software, VL PORTICO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2701453
2701455
2701456
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

210.37 €

1 26 Arbeitstage

375.15 €

1 26 Arbeitstage

708.58 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows NT falsch
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows XP wahr Geeignet für das Betriebssystem Windows ME falsch
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE falsch Geeignet für das Betriebssystem LINUX falsch Geeignet für andere Betriebssystem falsch
Objektbibliothek - Integrierte Diagnosefunktion - Integrierte Ausführung des Oberteils -
Integrierte Applikation> - Integrierte Art der Kommunikation - Technologie integriert -
Bedienung integriert - Simulationsfunktion integriert - Integrierte Bewegungsfunktion -
Integrierte Analysefunktion - Integrierte Positionsfunktion - Mit Datenerkennungsfunktion falsch
Wartungsfunktion integriert falsch Mehrsprachig wahr Geeignet für Zielsystem-SPS falsch
Geeignet für Zielsystem-PC falsch Geeignet für Zielsystem-HMI falsch Geeignet für andere Zielsysteme falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista falsch
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 Windows® 7 | Windows® 10 SIL gemäß IEC 61508 -
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 -

Technischer Support