Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - | Bauart | 4 modularer Abstand |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsschutzwert(kV) | 4.5 | Maximale Spannung AC(V) | - | Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 20 |
Nennspannung AC(V) | - | Nennspannung DC(V) | - | Kategorie 2 | wahr |
Schutzpegel LN(kV) | 4.5 | Signalisierung am Devise | Optik | Maximale Spannung DC(V) | 1500 |
Schutzart (IP) | - | Maximale PV-Spannung(V) | 1500 | Schutzpegel N-PE(kV) | - |
Integrierte Sicherung | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 35 | Netzform DC | - |
Netzform IT | - | Netzform TN | - | Netzform TN-C | - |
Netzform TN-S | - | Netzform TT | - | Netzform andere | - |
Netzform TN-CS | - | Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) | - | Abschaltleistung (isccr)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fernerkundungskontakt
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften